快速成型(Rapid prototyping)

結合線上沖印 數位工廠的慨念
升洋資訊現在為您提供 網路RP快速ABS原型 模型製作 3D成形輸出 。

您只要輕鬆透過網路,

1. 連絡我們,我們會為您開啟專屬的ftp帳號及空間。

2.ftp上傳您的3D CAD或STL檔案. 我們跟您確認細節後, 即可為您製作 。

3.完成後. 宅配到府 貨到付款。

用於設計
您設計3D外型機構圖, 透過升洋的RP服務快速取得ABS原型此ABS 模型不但可以進行塑型、組裝確認、尺寸測試 功能測試,客戶也可馬上看到實體物件進行確認,還有夾治具設計與製作等用途。

用於生產
成品強度跟ABS一模一樣,價格合理,可以用於小量產,不用長時間等待開模時間,省下龐大的開模費用及風險,用最符合經濟效能方式,生產您的產品。

我們現在可以製作成形輸出單一物件大小為(355 x 254 x 254 mm) ±0.2mm (20條), 如遇體積過大 建議您可以分開輸出再組。

各大RP機器UPS 維修服務
專業檢測各大UPS檢測, 叫修服務
Stratasys Connex260
Stratasys Connex260 材質 ABS、類PC、類橡膠、生醫材、生溫材料
製程 SLA-MJM (光固化-多點噴射成型)
成型尺寸(MAX) 252*252*200 mm
成型顏色 依材料原始顏色,白黑透明複合深淺多色
厚度(mm) 0.016/ 0.03
支援格式 STL(*.stl), SLC(*.slc)
特性 精度最佳可做高精度組件,且可做到複合式材料、複合組件成品,以及列印橡膠材
Stratasys Connex260
Stratasys Fortus 250
Stratasys Fortus 250 材質 PLA、類ABS
製程 FDM(熔融沉積成型)
成型尺寸(MAX) 355*254*254mm
成型顏色 白、黑、紅、米等9種單(原)色
厚度(mm) 0.178/ 0.25
支援格式 STL(*.stl)
特性 ABS強度及韌性較高,適合做簡易組件、做動模擬或受力。
Stratasys Fortus 250
3DSYS ZPrinter 450
3DSYS ZPrinter 450 材質 ABS、類PC、類橡膠、生醫材、生溫材料
製程 SLA-MJM (光固化-多點噴射成型)
成型尺寸(MAX) 252*252*200 mm
成型顏色 依材料原始顏色,白黑透明複合深淺多色
厚度 0.016mm/0.03mm
支援格式 STL(*.stl), SLC(*.slc)
特性 精度最佳可做高精度組件,且可做到複合式材料、複合組件成品,以及列印橡膠材
3DSYS ZPrinter 450
CST-Delta BOT V101
3DSYS ZPrinter 450 材質 PLA、類ABS
製程 FDM(熔融沉積成型)
成型尺寸(MAX) 355*254*254mm
成型顏色 白、黑、紅、米等9種單(原)色
厚度 0.178mm/0.254mm
支援格式 STL(*.stl)
特性 ABS強度及韌性較高,適合做簡易組件、做動模擬或受力。
3DSYS ZPrinter 450
Stratasys Fortus 360mc
Stratasys Fortus 360mc 材質 PLA、類ABS
製程 FDM(熔融沉積成型)
成型尺寸(MAX) 300*300*360mm
成型顏色 黑、白、黃
厚度(mm) 0.330/ 0.254/ 0.178/ 0.127
支援格式 STL(*.stl)
特性 ABS強度及韌性較高,適合做簡易組件、做動模擬或受力。
Stratasys Fortus 360mc
3DSYS Projet 460+
3DSYS ZPrinter 450 材質 石膏粉末
製程 3DP(三維粉末黏結)
成型尺寸(MAX) 254*203*203 mm
成型顏色 原始材料為白,可印全彩(280萬色)
厚度(mm) 0.085
支援格式 STL(*.stl)3DS(*3ds),ZPR(*.zpr),
VRML(*.wrl)
特性 可印製全彩,成品不用後製上色。

3DSYS ZPrinter 450