Ultra mini spy CCIQ camera
• 1/3" Color CCIQ Camera
• Pixel :360K(PAL) 250K(NTSC)
• 380 TV Lines
• Shutter Speed :1/50-1/125,000 Sec.
• With 3.9 mm/F3.9
• Min. Illumination : 0.2Lux/F1.2
• DC5—12V
• 35 mA(Max)
• Diameter : Ø12 mm